Keilspanner, Form E, mit Spannpins (K1748)

Keilspanner, Form E, mit Spannpins (K1748)
· Für Mehrfachaufspannungen geeignet

· Für große Spannkräfte

· Flexibel einsetzbar

· Durch Langloch Toleranzausgleich möglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1748.0500512

Teilenummer
K1748.0500512
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

235.75 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Einsatzstahl Oberfläche Grundkörper gehärtet und phosphatiert Form E
Form-Typ mit Pins Ausführung 1 doppelseitig B=Breite(mm) 50
B1(mm) 30 B2(mm) 18 D (Innengewinde) M5
H=Höhe(mm) 25 H1(mm) 12,5 H3(mm) 3,5
H4(mm) 5 H5(mm) 9 H6(mm) 4,75
L max.(mm) 60 L min.(mm) 54 Spannkraft max.(kN) 30
Anzieh- drehmoment max.(Nm) 85 Z (Zylinderschraube DIN 912) M12x25 Benennung Keilspanner
C Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 M12 Gewicht(kg) 0,4300 PL Edelstahl false
RoHS true

Sie befinden sich auf der Seite für Keilspanner, Form E, mit Spannpins (K1748), die Teilenummer ist K1748.0500512.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1748.0500512.

Technischer Support