Keilspanner, Form C, mit Stufe (K1748)

Keilspanner, Form C, mit Stufe (K1748)
· Für Mehrfachaufspannungen geeignet

· Für große Spannkräfte

· Flexibel einsetzbar

· Durch Langloch Toleranzausgleich möglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1748.0502312
K1748.0505312
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form-Typ H2
(mm)

205.28 €

1 4 Arbeitstage Stufe 2 mm2

205.28 €

1 4 Arbeitstage Stufe 5 mm5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Einsatzstahl Oberfläche Grundkörper gehärtet und phosphatiert Form C
Ausführung 1 doppelseitig B=Breite(mm) 50 B1(mm) 30
D (Innengewinde) M5 H=Höhe(mm) 25 H1(mm) 12,5
H3(mm) 3,5 L max.(mm) 56,5 L min.(mm) 50,5
Spannkraft max.(kN) 30 Anzieh- drehmoment max.(Nm) 85 Z (Zylinderschraube DIN 912) M12x25
Benennung Keilspanner C Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 M12 Gewicht(kg) 0,4500
PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support