Keilspanner mit Festbacke für Mehrfach-Spannsystem, Form B, Spannflächen geriffelt (K1749)

Keilspanner mit Festbacke für Mehrfach-Spannsystem, Form B, Spannflächen geriffelt (K1749)
· Für große Spannkräfte

· Hohe Wiederholgenauigkeit

· Durch Langloch Toleranzausgleich möglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1749.0500212

Teilenummer
K1749.0500212
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

254.15 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Einsatzstahl Oberfläche Grundkörper gehärtet und phosphatiert Form B
Form-Typ geriffelt Ausführung 1 mit Festbacke Ausführung 2 einseitig
B=Breite(mm) 50 B1(mm) 30 D (Innengewinde) M5
G (Zylinderschraube DIN 912) M12x30 H=Höhe(mm) 25 H1(mm) 12,5
H3(mm) 3,5 L max.(mm) 70 L min.(mm) 64
Spannkraft max.(kN) 30 Anzieh- drehmoment max.(Nm) 85 Z (Zylinderschraube DIN 912) M12x25
Benennung Keilspanner C Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 M12 Gewicht(kg) 0,5300
PL Edelstahl false RoHS true D1 M6

Sie befinden sich auf der Seite für Keilspanner mit Festbacke für Mehrfach-Spannsystem, Form B, Spannflächen geriffelt (K1749), die Teilenummer ist K1749.0500212.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1749.0500212.

Technischer Support