Keilspanner mit Festbacke für Mehrfach-Spannsystem, Form E, mit Spannpins (K1749)

Keilspanner mit Festbacke für Mehrfach-Spannsystem, Form E, mit Spannpins (K1749)
· Für große Spannkräfte

· Hohe Wiederholgenauigkeit

· Durch Langloch Toleranzausgleich möglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1749.0500512

Teilenummer
K1749.0500512
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

278.30 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Einsatzstahl Oberfläche Grundkörper gehärtet und phosphatiert Form E
Form-Typ mit Pins Ausführung 1 mit Festbacke Ausführung 2 einseitig
B=Breite(mm) 50 B1(mm) 30 B2(mm) 18
D (Innengewinde) M5 G (Zylinderschraube DIN 912) M12x30 H=Höhe(mm) 25
H1(mm) 12,5 H3(mm) 3,5 H4(mm) 5
H5(mm) 9 H6(mm) 4,75 L max.(mm) 80,5
L min.(mm) 74,5 Spannkraft max.(kN) 30 Anzieh- drehmoment max.(Nm) 85
Z (Zylinderschraube DIN 912) M12x25 Benennung Keilspanner C Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 M12
Gewicht(kg) 0,6000 PL Edelstahl false RoHS true
D1 M6

Sie befinden sich auf der Seite für Keilspanner mit Festbacke für Mehrfach-Spannsystem, Form E, mit Spannpins (K1749), die Teilenummer ist K1749.0500512.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1749.0500512.

Technischer Support