Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1749.0502312 |
K1749.0505312 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Form-Typ | H2 (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
265.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stufe 2 mm | 2 | 0,6200 | ||
254.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stufe 5 mm | 5 | 0,6150 |
Loading...
Material Grundkörper | Einsatzstahl | Oberfläche Grundkörper | gehärtet und phosphatiert | Form | C |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | mit Festbacke | Ausführung 2 | einseitig | B=Breite(mm) | 50 |
B1(mm) | 30 | D (Innengewinde) | M5 | G (Zylinderschraube DIN 912) | M12x30 |
H=Höhe(mm) | 25 | H1(mm) | 12,5 | H3(mm) | 3,5 |
L max.(mm) | 77 | L min.(mm) | 71 | Spannkraft max.(kN) | 30 |
Anzieh- drehmoment max.(Nm) | 85 | Z (Zylinderschraube DIN 912) | M12x25 | Benennung | Keilspanner |
C Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 | M12 | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
D1 | M6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Form-Typ
H2(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften