T-Nutensteine für Keilspanner (K1758)

T-Nutensteine für Keilspanner (K1758)
· Zum Spannen und Befestigen auf Spannschienen

· Geschliffene Führung in der Spannschiene

· Zusätzliche Führung der Festanschläge

· Passend zu Mehrfach-Spannsystem

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1758.05010241
K1758.05010361
K1758.05012241
K1758.05012262
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form B=Breite
(mm)
D (Innengewinde) H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
Passend zu Gewicht
(kg)

11.87 €

1 4 Arbeitstage A19M10229,9524-Festbacke einseitig0,0753

13.73 €

1 4 Arbeitstage C19M10229,953618Festbacke doppelseitig0,1081

11.87 €

1 4 Arbeitstage A19M12229,9524-Keilspannsegment mit Festbacke0,0600

8.74 €

1 4 Arbeitstage B18,5M12189,526-Keilspannsegment doppelseitig0,0627

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Werkzeugstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und geschliffen Ausführung 1 für Keilspanner
B1(mm) 26 Benennung T-Nutenstein passend für Systembreite 50
PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support