Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0893.0615 |
K0893.0619 |
K0893.0624 |
K0893.0630 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Durchmesser min. (mm) | D=Durchmesser max. (mm) | D3 (mm) | SW (mm) | SW1 (mm) | Anzieh- drehmoment max. (Nm) | Spannkraft max. (kN) | L min. (mm) | H min. (mm) | H max. (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 15 | 11,4 | 9 | 2,5 | 2,2 | 1,5 | 4,8 | 22 | 27,5 | 0,0205 | ||
71.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 19 | 14 | 12 | 4 | 6 | 2,5 | 4,8 | 24,5 | 32 | 0,0349 | ||
77.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 24 | 17,8 | 15 | 5 | 10 | 4 | 4,5 | 26 | 35 | 0,0556 | ||
77.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 30 | 23 | 19 | 5 | 10 | 4,5 | 7 | 32 | 44,5 | 0,1115 |
Loading...
Benennung | Zentrierspanner | Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | brüniert |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Vergütungsstahl | Oberfläche Komponente | brüniert | D2(mm) | 12 |
L2(mm) | 4 | D1=Gewinde | M6 | Gewindeart | Innengewinde |
Anwendung | bearbeitete Teile | Spannart | Innenspannung | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Durchmesser min.(mm)
D=Durchmesser max.(mm)
D3(mm)
SW(mm)
SW1(mm)
Anzieh- drehmoment max.(Nm)
Spannkraft max.(kN)
L min.(mm)
H min.(mm)
H max.(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften