Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1743.1041 |
K1743.10484 |
K1743.1051 |
K1743.10584 |
K1743.2051 |
K1743.20584 |
K1743.2061 |
K1743.20684 |
K1743.2081 |
K1743.20884 |
K1743.3081 |
K1743.30884 |
K1743.3101 |
K1743.31084 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D | D1 | Farbe Grundkörper | Größe | B (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | A=Grifflänge (mm) | A1=Grifflänge (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | H4 (mm) | X=Gewinde (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 13,2 | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | 7,9 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 6 | 39,9 | 46,8 | 31,8 | 28,9 | M4 | 0,0080 | ||
3.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 13,2 | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | 7,9 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 6 | 39,9 | 46,8 | 31,8 | 28,9 | M4 | 0,0080 | ||
3.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 13,2 | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | 7,9 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 6 | 39,9 | 46,8 | 31,8 | 28,9 | M5 | 0,0100 | ||
3.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 13,2 | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | 7,9 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 6 | 39,9 | 46,8 | 31,8 | 28,9 | M5 | 0,0100 | ||
4.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13,5 | 18,8 | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | 10,5 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 7,5 | 65,2 | 75 | 41,9 | 38 | M5 | 0,0180 | ||
4.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13,5 | 18,8 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | 10,5 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 7,5 | 65,2 | 75 | 41,9 | 38 | M5 | 0,0180 | ||
4.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13,5 | 18,8 | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | 10,5 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 9 | 65,2 | 75 | 41,9 | 38 | M6 | 0,0155 | ||
4.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13,5 | 18,8 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | 10,5 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 9 | 65,2 | 75 | 41,9 | 38 | M6 | 0,0155 | ||
4.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13,5 | 18,8 | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | 10,5 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 9 | 65,2 | 75 | 41,9 | 38 | M8 | 0,0158 | ||
4.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13,5 | 18,8 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | 10,5 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 9 | 65,2 | 75 | 41,9 | 38 | M8 | 0,0158 | ||
5.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 21,2 | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | 11,7 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 12 | 80,3 | 91,3 | 58,1 | 53,3 | M8 | 0,0402 | ||
5.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 21,2 | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | 11,7 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 12 | 80,3 | 91,3 | 58,1 | 53,3 | M8 | 0,0402 | ||
5.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 21,2 | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | 11,7 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 12 | 80,3 | 91,3 | 58,1 | 53,3 | M10 | 0,0370 | ||
5.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 21,2 | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | 11,7 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 12 | 80,3 | 91,3 | 58,1 | 53,3 | M10 | 0,0370 |
Loading...
Material Grundkörper | Kunststoff | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4305 | Material Komponente | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Komponente | blank | Ausführung 1 | Eco | Benennung | Klemmhebel |
Gewindeart | Innengewinde | Zähnezahl | 12 | RoHS | true |
PL Edelstahl | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D
D1
Farbe Grundkörper
Größe
B(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
A=Grifflänge(mm)
A1=Grifflänge(mm)
H3=Griffhöhe(mm)
H4(mm)
X=Gewinde(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften