Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K2012.01040 |
K2012.01060 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shore Härte | Belastung (N) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 250 | 0,1100 | ||
13.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 700 | 0,1023 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Material Komponente | Naturkautschuk | D2(mm) | 10,5 |
---|---|---|---|---|---|
G=Gewinde | M10 | H=Höhe(mm) | 30 | Oberfläche Grundkörper | verzinkt |
Gewindeart | Innengewinde | Ausführung 1 | Innengewinde | Benennung | Gummi-Metall-Deckenelement |
Form | C | Form-Typ | rund | B=Breite(mm) | 62,5 |
D=Durchmesser(mm) | 63 | E=Bohrungsabstand(mm) | 85 | H3(mm) | 1,5 |
SW=Schlüsselweite(mm) | 21 | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shore Härte
Belastung(N)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften