Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shore Härte | D=Außendurchmesser (mm) | G=Gewinde | H=Höhe (mm) | L=Gewindelänge (mm) | Federsteifigkeit (N/mm) | Belastung (N) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55A | 40 | M8 | 32 | 23 | 180 | 900 | 0,0600 | ||
1.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70A | 40 | M8 | 32 | 23 | 800 | 4000 | 0,0600 | ||
2.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55A | 50 | M10 | 40 | 28 | 200 | 1000 | 0,1000 | ||
2.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70A | 50 | M10 | 40 | 28 | 1000 | 5000 | 0,1000 | ||
4.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55A | 63 | M10 | 50 | 28 | 280 | 1400 | 0,2000 | ||
4.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70A | 63 | M10 | 50 | 28 | 1200 | 6000 | 0,2000 | ||
6.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55A | 80 | M10 | 63 | 28 | 380 | 1900 | 0,3000 | ||
6.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70A | 80 | M10 | 63 | 28 | 1600 | 8000 | 0,3000 | ||
7.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55A | 80 | M12 | 63 | 37 | 380 | 1900 | 0,4500 | ||
7.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70A | 80 | M12 | 63 | 37 | 1600 | 8000 | 0,4500 | ||
13.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55A | 100 | M12 | 80 | 36 | 460 | 2300 | 0,6500 | ||
13.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70A | 100 | M12 | 80 | 36 | 2000 | 10000 | 0,6500 | ||
28.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55A | 125 | M16 | 100 | 36 | 580 | 2900 | 1,0500 | ||
28.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70A | 125 | M16 | 100 | 36 | 2400 | 12000 | 1,0500 | ||
42.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55A | 160 | M16 | 125 | 44 | 760 | 3800 | 1,6500 | ||
42.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70A | 160 | M16 | 125 | 44 | 3200 | 16000 | 1,6500 | ||
90.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55A | 200 | M20 | 160 | 44 | 940 | 4700 | 2,4500 | ||
90.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70A | 200 | M20 | 160 | 44 | 4000 | 20000 | 2,4500 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Material Komponente | Elastomer Naturkautschuk | Farbe Komponente | schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Grundkörper | verzinkt | Gewindeart | Außengewinde | Ausführung 1 | ballig |
Benennung | Gummipuffer | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shore Härte
D=Außendurchmesser(mm)
G=Gewinde
H=Höhe(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Federsteifigkeit(N/mm)
Belastung(N)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften