Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1367.308X10000 |
K1367.308X2000 |
K1367.308X20000 |
K1367.308X5000 |
K1367.308X50000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L=Länge (mm) | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
26.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10000 | 0,5600 | ||
7.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2000 | 0,1120 | ||
51.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20000 | 1,1200 | ||
14.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5000 | 0,2800 | ||
123.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50000 | 2,8000 |
Loading...
Material Grundkörper | PVC | Farbe Grundkörper | schwarz | Form | D |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbereich(mm) | 0,8-1,5 | Mindestbiegeradius(mm) | A=10 B=10 C=10 D=10 | B=Breite(mm) | 6 |
H=Höhe(mm) | 8 | Ausführung 1 | ohne Dichtung | Benennung | Kantenschutzprofil |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L=Länge(mm)
Gewicht
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften