Klemmhebel ECO Kunststoff mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl (K1743)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1743.1041X10
K1743.1041X15
K1743.1041X20
K1743.10484X10
K1743.10484X15
K1743.10484X20
K1743.1051X10
K1743.1051X15
K1743.1051X20
K1743.1051X25
K1743.10584X10
K1743.10584X15
K1743.10584X20
K1743.10584X25
K1743.2051X10
K1743.2051X15
K1743.2051X20
K1743.2051X25
K1743.2051X30
K1743.2051X40
K1743.20584X10
K1743.20584X15
K1743.20584X20
K1743.20584X25
K1743.20584X30
K1743.20584X40
K1743.2061X10
K1743.2061X15
K1743.2061X20
K1743.2061X25
K1743.2061X30
K1743.2061X40
K1743.20684X10
K1743.20684X15
K1743.20684X20
K1743.20684X25
K1743.20684X30
K1743.20684X40
K1743.2081X10
K1743.2081X15
K1743.2081X20
K1743.2081X25
K1743.2081X30
K1743.2081X40
K1743.20884X10
K1743.20884X15
K1743.20884X20
K1743.20884X25
K1743.20884X30
K1743.20884X40
K1743.3081X20
K1743.3081X25
K1743.3081X30
K1743.3081X40
K1743.3081X50
K1743.3081X60
K1743.30884X20
K1743.30884X25
K1743.30884X30
K1743.30884X40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D D1 Farbe Grundkörper Größe B
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
A=Grifflänge
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
X=Gewinde
(mm)
Gewicht
(kg)

4.04 €

1 4 Arbeitstage 1013,2schwarzgrau RAL 702117,913,822,7515,21039,946,831,828,9M40,0070

4.04 €

1 4 Arbeitstage 1013,2schwarzgrau RAL 702117,913,822,7515,21539,946,831,828,9M40,0075

4.04 €

1 4 Arbeitstage 1013,2schwarzgrau RAL 702117,913,822,7515,22039,946,831,828,9M40,0090

4.04 €

1 4 Arbeitstage 1013,2verkehrsrot RAL 302017,913,822,7515,21039,946,831,828,9M40,0070

4.04 €

1 4 Arbeitstage 1013,2verkehrsrot RAL 302017,913,822,7515,21539,946,831,828,9M40,0075

4.04 €

1 4 Arbeitstage 1013,2verkehrsrot RAL 302017,913,822,7515,22039,946,831,828,9M40,0090

4.04 €

1 4 Arbeitstage 1013,2schwarzgrau RAL 702117,913,822,7515,21039,946,831,828,9M50,0120

4.04 €

1 4 Arbeitstage 1013,2schwarzgrau RAL 702117,913,822,7515,21539,946,831,828,9M50,0130

4.04 €

1 4 Arbeitstage 1013,2schwarzgrau RAL 702117,913,822,7515,22039,946,831,828,9M50,0095

4.04 €

1 4 Arbeitstage 1013,2schwarzgrau RAL 702117,913,822,7515,22539,946,831,828,9M50,0101

4.04 €

1 4 Arbeitstage 1013,2verkehrsrot RAL 302017,913,822,7515,21039,946,831,828,9M50,0120

4.04 €

1 4 Arbeitstage 1013,2verkehrsrot RAL 302017,913,822,7515,21539,946,831,828,9M50,0130

4.04 €

1 4 Arbeitstage 1013,2verkehrsrot RAL 302017,913,822,7515,22039,946,831,828,9M50,0095

4.04 €

1 4 Arbeitstage 1013,2verkehrsrot RAL 302017,913,822,7515,22539,946,831,828,9M50,0101

4.78 €

1 4 Arbeitstage 13,518,8schwarzgrau RAL 7021210,519,527,45,520,71065,27541,938M50,0200

4.78 €

1 4 Arbeitstage 13,518,8schwarzgrau RAL 7021210,519,527,45,520,71565,27541,938M50,0210

4.78 €

1 4 Arbeitstage 13,518,8schwarzgrau RAL 7021210,519,527,45,520,72065,27541,938M50,0220

4.78 €

1 4 Arbeitstage 13,518,8schwarzgrau RAL 7021210,519,527,45,520,72565,27541,938M50,0180

4.78 €

1 4 Arbeitstage 13,518,8schwarzgrau RAL 7021210,519,527,45,520,73065,27541,938M50,0240

4.83 €

1 4 Arbeitstage 13,518,8schwarzgrau RAL 7021210,519,527,45,520,74065,27541,938M50,0250

4.78 €

1 4 Arbeitstage 13,518,8verkehrsrot RAL 3020210,519,527,45,520,71065,27541,938M50,0200

4.78 €

1 4 Arbeitstage 13,518,8verkehrsrot RAL 3020210,519,527,45,520,71565,27541,938M50,0210

4.78 €

1 4 Arbeitstage 13,518,8verkehrsrot RAL 3020210,519,527,45,520,72065,27541,938M50,0220

4.78 €

1 4 Arbeitstage 13,518,8verkehrsrot RAL 3020210,519,527,45,520,72565,27541,938M50,0180

4.78 €

1 4 Arbeitstage 13,518,8verkehrsrot RAL 3020210,519,527,45,520,73065,27541,938M50,0240

4.83 €

1 4 Arbeitstage 13,518,8verkehrsrot RAL 3020210,519,527,45,520,74065,27541,938M50,0250

4.78 €

1 4 Arbeitstage 13,518,8schwarzgrau RAL 7021210,519,527,45,520,71065,27541,938M60,0175

4.78 €

1 4 Arbeitstage 13,518,8schwarzgrau RAL 7021210,519,527,45,520,71565,27541,938M60,0180

4.78 €

1 4 Arbeitstage 13,518,8schwarzgrau RAL 7021210,519,527,45,520,72065,27541,938M60,0300

4.78 €

1 4 Arbeitstage 13,518,8schwarzgrau RAL 7021210,519,527,45,520,72565,27541,938M60,0200

4.78 €

1 4 Arbeitstage 13,518,8schwarzgrau RAL 7021210,519,527,45,520,73065,27541,938M60,0205

4.83 €

1 4 Arbeitstage 13,518,8schwarzgrau RAL 7021210,519,527,45,520,74065,27541,938M60,0224

4.78 €

1 4 Arbeitstage 13,518,8verkehrsrot RAL 3020210,519,527,45,520,71065,27541,938M60,0175

4.78 €

1 4 Arbeitstage 13,518,8verkehrsrot RAL 3020210,519,527,45,520,71565,27541,938M60,0180

4.78 €

1 4 Arbeitstage 13,518,8verkehrsrot RAL 3020210,519,527,45,520,72065,27541,938M60,0300

4.78 €

1 4 Arbeitstage 13,518,8verkehrsrot RAL 3020210,519,527,45,520,72565,27541,938M60,0200

4.78 €

1 4 Arbeitstage 13,518,8verkehrsrot RAL 3020210,519,527,45,520,73065,27541,938M60,0205

4.83 €

1 4 Arbeitstage 13,518,8verkehrsrot RAL 3020210,519,527,45,520,74065,27541,938M60,0224

4.78 €

1 4 Arbeitstage 13,518,8schwarzgrau RAL 7021210,519,527,45,520,71065,27541,938M80,0210

4.78 €

1 4 Arbeitstage 13,518,8schwarzgrau RAL 7021210,519,527,45,520,71565,27541,938M80,0220

4.78 €

1 4 Arbeitstage 13,518,8schwarzgrau RAL 7021210,519,527,45,520,72065,27541,938M80,0240

4.78 €

1 4 Arbeitstage 13,518,8schwarzgrau RAL 7021210,519,527,45,520,72565,27541,938M80,0250

4.78 €

1 4 Arbeitstage 13,518,8schwarzgrau RAL 7021210,519,527,45,520,73065,27541,938M80,0260

4.83 €

1 4 Arbeitstage 13,518,8schwarzgrau RAL 7021210,519,527,45,520,74065,27541,938M80,0300

4.78 €

1 4 Arbeitstage 13,518,8verkehrsrot RAL 3020210,519,527,45,520,71065,27541,938M80,0210

4.78 €

1 4 Arbeitstage 13,518,8verkehrsrot RAL 3020210,519,527,45,520,71565,27541,938M80,0220

4.78 €

1 4 Arbeitstage 13,518,8verkehrsrot RAL 3020210,519,527,45,520,72065,27541,938M80,0240

4.78 €

1 4 Arbeitstage 13,518,8verkehrsrot RAL 3020210,519,527,45,520,72565,27541,938M80,0250

4.78 €

1 4 Arbeitstage 13,518,8verkehrsrot RAL 3020210,519,527,45,520,73065,27541,938M80,0260

4.83 €

1 4 Arbeitstage 13,518,8verkehrsrot RAL 3020210,519,527,45,520,74065,27541,938M80,0300

6.05 €

1 4 Arbeitstage 1721,2schwarzgrau RAL 7021311,722,2401031,42080,391,358,153,3M80,0460

6.05 €

1 4 Arbeitstage 1721,2schwarzgrau RAL 7021311,722,2401031,42580,391,358,153,3M80,0390

6.05 €

1 4 Arbeitstage 1721,2schwarzgrau RAL 7021311,722,2401031,43080,391,358,153,3M80,0340

6.31 €

1 4 Arbeitstage 1721,2schwarzgrau RAL 7021311,722,2401031,44080,391,358,153,3M80,0440

6.31 €

1 4 Arbeitstage 1721,2schwarzgrau RAL 7021311,722,2401031,45080,391,358,153,3M80,0470

6.31 €

1 4 Arbeitstage 1721,2schwarzgrau RAL 7021311,722,2401031,46080,391,358,153,3M80,0360

6.05 €

1 4 Arbeitstage 1721,2verkehrsrot RAL 3020311,722,2401031,42080,391,358,153,3M80,0460

6.05 €

1 4 Arbeitstage 1721,2verkehrsrot RAL 3020311,722,2401031,42580,391,358,153,3M80,0390

6.05 €

1 4 Arbeitstage 1721,2verkehrsrot RAL 3020311,722,2401031,43080,391,358,153,3M80,0340

6.31 €

1 4 Arbeitstage 1721,2verkehrsrot RAL 3020311,722,2401031,44080,391,358,153,3M80,0440

Loading...

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Kunststoff Stahlschlüssel Grundkörper 1.4305 Material Komponente Edelstahl
Oberfläche Komponente blank Ausführung 1 Eco Benennung Klemmhebel
Gewindeart Außengewinde Zähnezahl 12 RoHS true
PL Edelstahl true

Technischer Support