Kantenschutzprofile mit integriertem Stahlklemmband, Form E (K1367)

Kantenschutzprofile mit integriertem Stahlklemmband, Form E (K1367)
· Zur Entschärfung, Verkleidung und Verzierung von Blechkanten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Montage

· Einfache und schnelle Montage

· Kein Befestigungsmaterial notwendig

· Länge nach Kundenwunsch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1367.415X10000
K1367.415X2000
K1367.415X20000
K1367.415X5000
K1367.415X50000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge
(mm)
Gewicht

58.50 €

1 4 Arbeitstage 100001,6000

13.70 €

1 4 Arbeitstage 20000,3200

95.43 €

1 4 Arbeitstage 200003,2000

30.50 €

1 4 Arbeitstage 50000,8000

216.60 €

1 4 Arbeitstage 500008,0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper PVC Farbe Grundkörper schwarz Form E
Klemmbereich(mm) 6,0-8,0 Mindestbiegeradius(mm) A=50 B=50 C=50 D=50 B=Breite(mm) 12
H=Höhe(mm) 15 Ausführung 1 ohne Dichtung Benennung Kantenschutzprofil
PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support