Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1368.615X10000 |
K1368.615X2000 |
K1368.615X20000 |
K1368.615X5000 |
K1368.615X50000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L=Länge (mm) | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
58.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10000 | 2,6500 | ||
13.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2000 | 0,5300 | ||
110.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20000 | 5,3000 | ||
30.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5000 | 13300 | ||
273.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50000 | 13,2500 |
Loading...
Material Grundkörper | EPDM | Material Komponente | EPDM | Farbe Grundkörper | schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Form | G | Klemmbereich(mm) | 1,0-3,5 | Mindestbiegeradius(mm) | A=200 B=80 C=200 D=200 |
B=Breite(mm) | 11 | B1(mm) | 22 | H=Höhe(mm) | 15 |
Benennung | Kantenschutz-Dichtprofil | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L=Länge(mm)
Gewicht
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften