Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1368.712X10000 |
K1368.712X2000 |
K1368.712X20000 |
K1368.712X5000 |
K1368.712X50000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L=Länge (mm) | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
54.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10000 | 2,6000 | ||
12.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2000 | 0,5200 | ||
102.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20000 | 5,2000 | ||
28.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5000 | 1,3000 | ||
253.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50000 | 13,0000 |
Loading...
Material Grundkörper | EPDM | Material Komponente | EPDM | Farbe Grundkörper | schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Form | H | Klemmbereich(mm) | 0,8-2,5 | Mindestbiegeradius(mm) | A=40 B=40 C=100 D=60 |
B=Breite(mm) | 8 | B1(mm) | 9 | H=Höhe(mm) | 12 |
Benennung | Kantenschutz-Dichtprofil | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L=Länge(mm)
Gewicht
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften