Kantenschutzdichtprofile mit integriertem Stahldrahtkern, Form I (K1368)

Kantenschutzdichtprofile mit integriertem Stahldrahtkern, Form I (K1368)
· Zur Entschärfung, Verkleidung und Verzierung von Blechkanten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Montage

· Dichtfunktion gegen Feuchtigkeit, Staub und Schmutz

· Kein Befestigungsmaterial notwendig

· Verschiedene Längen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1368.821X10000
K1368.821X2000
K1368.821X20000
K1368.821X5000
K1368.821X50000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge
(mm)
Gewicht

61.84 €

1 4 Arbeitstage 100003,4000

14.03 €

1 4 Arbeitstage 20000,6800

116.73 €

1 4 Arbeitstage 200006,8000

31.96 €

1 4 Arbeitstage 50001,7000

288.81 €

1 4 Arbeitstage 5000017,0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper PVC Material Komponente EPDM Farbe Grundkörper schwarz
Form I Klemmbereich(mm) 1,0-4,0 Mindestbiegeradius(mm) A=70 B=80 C=15 D=15
B=Breite(mm) 10 H=Höhe(mm) 21 H1(mm) 9
Benennung Kantenschutz-Dichtprofil PL Edelstahl false RoHS true

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support