Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1743.13206 |
K1743.13208 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | X=Gewinde (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 0,0164 | ||
10.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 0,0175 |
Loading...
D | 13,5 | D1 | 18,8 | Material Grundkörper | Polyamid |
---|---|---|---|---|---|
Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4404 | Farbe Grundkörper | ultramarinblau RAL 5002 | Material Komponente | Edelstahl |
Oberfläche Komponente | blank | Größe | 2 | B(mm) | 10,5 |
D2(mm) | 19,5 | H(mm) | 27,4 | H1(mm) | 5,5 |
H2(mm) | 20,7 | T=Gewindetiefe(mm) | 9 | Ausführung 1 | Visuelldetektierbar |
Benennung | Klemmhebel | Gewindeart | Innengewinde | Zähnezahl | 12 |
A=Grifflänge(mm) | 65,2 | A1=Grifflänge(mm) | 75 | H3=Griffhöhe(mm) | 41,9 |
H4(mm) | 38 | RoHS | true | PL Edelstahl | true |
Zulassung / Zertifizierung | FDA + EU10/2011 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
X=Gewinde(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften