Klemmhebel Kunststoff visuell-detektierbar mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl (K1743)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1743.13206X20
K1743.13206X25
K1743.13208X20
K1743.13208X40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Gewindelänge
(mm)
X=Gewinde
(mm)
Gewicht
(kg)

11.60 €

1 4 Arbeitstage 20M60,0300

11.73 €

1 4 Arbeitstage 25M60,0350

11.85 €

1 4 Arbeitstage 20M80,0250

12.22 €

1 4 Arbeitstage 40M80,0323

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

D 13,5 D1 18,8 Material Grundkörper Polyamid
Stahlschlüssel Grundkörper 1.4404 Farbe Grundkörper ultramarinblau RAL 5002 Material Komponente Edelstahl
Oberfläche Komponente blank Größe 2 B(mm) 10,5
D2(mm) 19,5 H(mm) 27,4 H1(mm) 5,5
H2(mm) 20,7 Ausführung 1 Visuelldetektierbar Benennung Klemmhebel
Gewindeart Außengewinde Zähnezahl 12 A=Grifflänge(mm) 65,2
A1=Grifflänge(mm) 75 H3=Griffhöhe(mm) 41,9 H4(mm) 38
RoHS true PL Edelstahl true Zulassung / Zertifizierung FDA + EU10/2011

Technischer Support