Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1743.14206X20 |
K1743.14206X25 |
K1743.14208X20 |
K1743.14208X40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L=Gewindelänge (mm) | X=Gewinde (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | M6 | 0,0300 | ||
15.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | M6 | 0,0350 | ||
16.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | M8 | 0,0250 | ||
16.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | M8 | 0,0300 |
Loading...
D | 13,5 | D1 | 18,8 | Material Grundkörper | Polyamid |
---|---|---|---|---|---|
Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4404 | Farbe Grundkörper | schwarzgrau RAL 7021 | Material Komponente | Edelstahl |
Oberfläche Komponente | blank | Größe | 2 | B(mm) | 10,5 |
D2(mm) | 19,5 | H(mm) | 27,4 | H1(mm) | 5,5 |
H2(mm) | 20,7 | Ausführung 1 | Metalldetektierbar | Benennung | Klemmhebel |
Gewindeart | Außengewinde | Zähnezahl | 12 | A=Grifflänge(mm) | 65,2 |
A1=Grifflänge(mm) | 75 | H3=Griffhöhe(mm) | 41,9 | H4(mm) | 38 |
RoHS | true | PL Edelstahl | true | Zulassung / Zertifizierung | FDA + EU10/2011 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L=Gewindelänge(mm)
X=Gewinde(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften