Schwenkscheiben mit Bundschraube (K0872)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0872.90010
K0872.90012
K0872.90016
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
F
(mm)
G=Gewinde / für Gewinde J
(mm)
D
(mm)
C
(mm)
E
(mm)
SW
(mm)
Gewicht
(kg)

19.14 €

1 4 Arbeitstage 326M614824850,0457

35.18 €

1 4 Arbeitstage 408M81910271060,0909

44.51 €

1 4 Arbeitstage 508M81910331060,1220

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Ausführung 1 mit Bundschraube Benennung Schwenkscheibe
Material Komponente Einsatzstahl RoHS true

Technischer Support