Distanzhülsen Edelstahl mit Dichtring im Hygienic DESIGN (K1822)

Distanzhülsen Edelstahl mit Dichtring im Hygienic DESIGN (K1822)
· Edelstahl 1.4404

· Größe M6 - M12

· austauschbarer Dichtring

· Lebensmittelkonforme Werkstoffe

· Reinigungsoptimierte Geometrie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1822.11106X30
K1822.11106X40
K1822.11106X50
K1822.11108X30
K1822.11108X40
K1822.11108X50
K1822.11110X30
K1822.11110X40
K1822.11110X50
K1822.11112X30
K1822.11112X40
K1822.11112X50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H
(mm)
D=Bohrungsdurchmesser
(mm)
D1=Durchmesser
(mm)
D2=Durchmesser
(mm)
L=Länge
(mm)
R
(mm)
Gewicht
(kg)

7.15 €

1 4 Arbeitstage 2,56,41415,74303,50,0280

8.26 €

1 4 Arbeitstage 2,56,41415,74403,50,0380

9.56 €

1 4 Arbeitstage 2,56,41415,74503,50,0480

10.21 €

1 4 Arbeitstage 2,58,41819,74303,50,0480

11.51 €

1 4 Arbeitstage 2,58,41819,74403,50,0580

13.18 €

1 4 Arbeitstage 2,58,41819,74503,50,0680

12.50 €

1 4 Arbeitstage 2,510,52223,74303,50,0800

14.44 €

1 4 Arbeitstage 2,510,52223,74403,50,0950

16.09 €

1 4 Arbeitstage 2,510,52223,74503,50,1090

21.03 €

1 4 Arbeitstage 3132628,253040,1200

21.79 €

1 4 Arbeitstage 3132628,254040,1400

24.13 €

1 4 Arbeitstage 3132628,255040,1600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4404 Oberfläche Grundkörper unpoliert
Ausführung 1 Hygienic Design Ausführung 2 mit Dichtung Benennung Distanzhülse
Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente ultramarinblau RAL 5002 Verpackungsart einzeln verpackt
PL Edelstahl true RoHS true

Technischer Support