Abschlussscheibe Edelstahl (K1823)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1823.0310
K1823.0321
K1823.0322
K1823.0410
K1823.0421
K1823.0422
K1823.0510
K1823.0521
K1823.0522
K1823.0610
K1823.0621
K1823.0622
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper D3
(mm)
D2
(mm)
D4
(mm)
Für Schrauben Gewicht
(kg)

0.61 €

1 4 Arbeitstage 1.4305blank3,25,18M30,0004

0.94 €

1 4 Arbeitstage 1.4404gleitpoliert3,25,18M30,0004

1.33 €

1 4 Arbeitstage 1.4404matt gestrahlt3,25,18M30,0004

0.66 €

1 4 Arbeitstage 1.4305blank4,28,112,5M40,0013

0.94 €

1 4 Arbeitstage 1.4404gleitpoliert4,28,112,5M40,0013

1.33 €

1 4 Arbeitstage 1.4404matt gestrahlt4,28,112,5M40,0013

0.92 €

1 4 Arbeitstage 1.4305blank5,210,115M50,0017

1.06 €

1 4 Arbeitstage 1.4404gleitpoliert5,210,115M50,0022

1.61 €

1 4 Arbeitstage 1.4404matt gestrahlt5,210,115M50,0022

1.05 €

1 4 Arbeitstage 1.4305blank6,212,117M60,0020

1.06 €

1 4 Arbeitstage 1.4404gleitpoliert6,212,117M60,0020

1.61 €

1 4 Arbeitstage 1.4404matt gestrahlt6,212,117M60,0020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Ausführung 1 rund Benennung Abschlussscheibe
H(mm) 1 H1(mm) 2 PL Edelstahl true
RoHS true

Technischer Support