UNILOCK 5-Achs-Passschrauben Systemgröße 80 mm (K0970)

UNILOCK 5-Achs-Passschrauben Systemgröße 80 mm (K0970)
· Zum Spannen und Positionieren der Spannbolzen für die Werkstückbefestigung

· Zur Positionierung und Befestigung der Basismodule

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0970.12050
K0970.16055
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Gewinde D2
(mm)
L
(mm)
D=Schaftdurchmesser
(mm)
L1=Schaftlänge
(mm)
L2 Anziehdrehmoment max.
(Nm)

52.87 €

1 4 Arbeitstage M1217,96212502275

52.87 €

1 4 Arbeitstage M1620,970165524100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Festigkeitsklasse gehärtet und oxidiert SW=Schlüsselweite(mm) 10
Ausführung 1 UNILOCK Benennung 5-Achs-Passschraube Größe SYSTEMGRÖßE 80MM

Technischer Support