Positionsanzeiger Nicht Programmiert (K0411)

Positionsanzeiger Nicht Programmiert (K0411)
· Direktes Ablesen eingestellter Messwerte

· Linear- oder Winkelmodus

· LCD-Display mit 5 Stellen

· Einfacher Batteriewechsel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0411.11
K0411.12
K0411.31
K0411.32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper Einbaulage

224.40 €

1 4 Arbeitstage orange1

224.40 €

1 4 Arbeitstage schwarz1

224.40 €

1 4 Arbeitstage orange3

224.40 €

1 4 Arbeitstage schwarz3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Kunststoff Material Komponente Stahl B=Breite(mm) 38,8
D=Bohrungsdurchmesser(mm) 30 H=Höhe(mm) 71 L=Länge(mm) 48
Ausführung 1 digital Ausführung 2 frei programmierbar Benennung Positionsanzeiger

Technischer Support