UNILOCK Spannbolzen Systemgröße 80 mm (K0967)

UNILOCK Spannbolzen Systemgröße 80 mm (K0967)
· Spannbolzen mit verschiedenen Wechselmodulen kombinierbar

· Zum Spannen und Positionieren von Werkstücken und Vorrichtungen

· Funktionsflächen geschliffen

· Gehärtet

· Große Auswahlmöglichkeiten an Spannbolzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0967.140160512
K0967.140180512
K0967.140220516
K0967.140250512
K0967.140250516
K0967.240160512
K0967.240180512
K0967.240220516
K0967.240250512
K0967.240250516
K0967.340160512
K0967.340180512
K0967.340220516
K0967.340250512
K0967.340250516
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
SW
(mm)
T
(mm)

105.85 €

1 4 Arbeitstage A16M1216,510,31010,5

105.85 €

1 4 Arbeitstage A18M1216,510,31010,5

85.26 €

1 4 Arbeitstage A22M1618,514,21712,5

63.42 €

1 4 Arbeitstage A25M1216,510,31010,5

77.21 €

1 4 Arbeitstage A25M1618,514,21712,5

140.44 €

1 4 Arbeitstage B16M1216,510,31010,5

140.44 €

1 4 Arbeitstage B18M1216,510,31010,5

140.47 €

1 4 Arbeitstage B22M1618,514,21712,5

79.52 €

1 4 Arbeitstage B25M1216,510,31010,5

100.36 €

1 4 Arbeitstage B25M1618,514,21712,5

99.89 €

1 4 Arbeitstage C16M1216,510,31010,5

99.89 €

1 4 Arbeitstage C18M1216,510,31010,5

99.89 €

1 4 Arbeitstage C22M1618,514,21712,5

57.50 €

1 4 Arbeitstage C25M1216,510,31010,5

69.49 €

1 4 Arbeitstage C25M1618,514,21712,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 UNILOCK H(mm) 5 Benennung Spannbolzen
Material Grundkörper Einsatzstahl

Technischer Support