Scharniere Stahl oder Edelstahl innenliegend, Öffnungswinkel 125° (K1448)

Scharniere Stahl oder Edelstahl innenliegend, Öffnungswinkel 125° (K1448)
· Widerstandsfähig gegen Biegen und Torsion

· Rechts- oder linksseitig montierbar

· Für horizontale oder vertikale Anwendungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1448.1442932
K1448.442932
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper Stahlschlüssel Grundkörper Gewicht
(kg)
PL Edelstahl

38.84 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl A4blank1.44040,0526true

24.32 €

1 4 Arbeitstage Stahlverzinkt-0,0545false

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 2 125° A1(mm) 34 B1(mm) 13
D(mm) 4,2 Ausführung 1 innenliegend Benennung Scharnier
A=Breite(mm) 44 A2(mm) 20 B=Höhe(mm) 29
B2(mm) 6 B3(mm) 9,5 C(mm) 32
S(mm) 2 RoHS true

Technischer Support