T-Verbinder Ø30 mit Anschluss an Nut 8 Typ I mit Verdrehsicherung (K1981)

T-Verbinder Ø30 mit Anschluss an Nut 8 Typ I mit Verdrehsicherung (K1981)
· Leichte Ausführung für gewichtsoptimierte Konstruktionen

· Verdrehsicherung kann mit Schlitzschraubendreher entfernt werden

· Zum Anschluss von Aluminiumprofile Typ I Nut 8

· Hoch belastbare Verdrehsicherung

· Vormontiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1981.301

Teilenummer
K1981.301
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.91 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Profil Ø30 Ausführung 2 Typ I
Ausführung 1 mit Verdrehsicherung Benennung T-Verbinder Ø30 für Nut 8 ESD elektrostatisch entladend ja
Gewicht(kg) 0,1354 RoHS true PL Edelstahl false

Sie befinden sich auf der Seite für T-Verbinder Ø30 mit Anschluss an Nut 8 Typ I mit Verdrehsicherung (K1981), die Teilenummer ist K1981.301.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1981.301.

Technischer Support