Kreuzverbinder Ø30 Typ I (K1982)

Kreuzverbinder Ø30 Typ I (K1982)
· Leichte Ausführung für gewichtsoptimierte Konstruktionen

· Zweiteilig, dadurch vereinfachte Montage

· Exakte 90° Verbindungen

· Vormontiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1982.30

Teilenummer
K1982.30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.88 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Profil Ø30 Ausführung 2 Typ I
Benennung Kreuzverbinder Ø30 ESD elektrostatisch entladend ja Gewicht(kg) 0,0560
RoHS true PL Edelstahl false

Sie befinden sich auf der Seite für Kreuzverbinder Ø30 Typ I (K1982), die Teilenummer ist K1982.30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1982.30.

Technischer Support