Parallelverbinder Ø30 Typ I (K1983)

Parallelverbinder Ø30 Typ I (K1983)
· Leichte Ausführung für gewichtsoptimierte Konstruktionen

· Zweiteilig, dadurch vereinfachte Montage

· Exakte parallele Verbindungen

· Vormontiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1983.3060

Teilenummer
K1983.3060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.60 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Profil Ø30 Ausführung 2 Typ I
Benennung Parallelverbinder Ø30 ESD elektrostatisch entladend ja Gewicht(kg) 0,0760
RoHS true PL Edelstahl false

Sie befinden sich auf der Seite für Parallelverbinder Ø30 Typ I (K1983), die Teilenummer ist K1983.3060.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1983.3060.

Technischer Support