Winkelstreben 90° Ø30 Typ I (K1985)

Winkelstreben 90° Ø30 Typ I (K1985)
· Leichte Ausführung für gewichtsoptimierte Konstruktionen

· Für Fachwerkkonstruktionen und Diagonalstreben

· Exakte 90° Verbindungen

· Vormontiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1985.30

Teilenummer
K1985.30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.04 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Profil Ø30 Ausführung 2 Typ I
Benennung Winkelstrebe Ø30 ESD elektrostatisch entladend ja Gewicht(kg) 0,2020
RoHS true PL Edelstahl false

Sie befinden sich auf der Seite für Winkelstreben 90° Ø30 Typ I (K1985), die Teilenummer ist K1985.30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1985.30.

Technischer Support