Stoßverbinder 90° Ø30 Typ I mit Verdrehsicherung (K1986)

Stoßverbinder 90° Ø30 Typ I mit Verdrehsicherung (K1986)
· Leichte Ausführung für gewichtsoptimierte Konstruktionen

· Verdrehsicherung kann mit Schlitzschraubendreher entfernt werden

· Für ergonomische Eckverbindungen

· Hoch belastbare Verdrehsicherung

· Vormontiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1986.30125

Teilenummer
K1986.30125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.14 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Profil Ø30 Ausführung 2 Typ I
Ausführung 1 mit Verdrehsicherung Benennung Stoßverbinder 90° Ø30 ESD elektrostatisch entladend ja
Gewicht(kg) 0,2180 RoHS true PL Edelstahl false

Sie befinden sich auf der Seite für Stoßverbinder 90° Ø30 Typ I mit Verdrehsicherung (K1986), die Teilenummer ist K1986.30125.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1986.30125.

Technischer Support