Abdeckkappen für Verbinder Ø30 Typ I, Form A (K1990)

Abdeckkappen für Verbinder Ø30 Typ I, Form A (K1990)
· Leichte Ausführung für gewichtsoptimierte Konstruktionen

· Abdeckkappe für Verbinder

· Einfach aufsteckbar

· Schützt vor Staub und Schmutz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1990.301

Teilenummer
K1990.301
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.24 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Kunststoff Profil Ø30 Ausführung 2 Typ I
Benennung Abdeckkappe Form A ESD elektrostatisch entladend nein
Farbe Grundkörper grau Gewicht(kg) 0,0002 RoHS true
PL Edelstahl false

Sie befinden sich auf der Seite für Abdeckkappen für Verbinder Ø30 Typ I, Form A (K1990), die Teilenummer ist K1990.301.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1990.301.

Technischer Support