Tischplattenbefestigungen Ø30 Typ I (K1996)

Tischplattenbefestigungen Ø30 Typ I (K1996)
· Leichte Ausführung für gewichtsoptimierte Konstruktionen

· Für die universelle Befestigung von Tischplatten

· Mit selbstbohrenden Schrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1996.30

Teilenummer
K1996.30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.75 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Profil Ø30 Ausführung 2 Typ I
Benennung Tischplattenbefestigung Material Komponente Kunststoff ESD elektrostatisch entladend ja
Gewicht(kg) 0,0910 RoHS true PL Edelstahl false

Sie befinden sich auf der Seite für Tischplattenbefestigungen Ø30 Typ I (K1996), die Teilenummer ist K1996.30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1996.30.

Technischer Support