Schellen Ø30 Typ I (K1998)

Schellen Ø30 Typ I (K1998)
· Leichte Ausführung für gewichtsoptimierte Konstruktionen

· Für die universelle Befestigung von Bauteilen

· Einfach montierbar

· Mit Schrauben und Nutensteine

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1998.3008

Teilenummer
K1998.3008
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.06 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Profil Ø30 Ausführung 2 Typ I
Benennung Schelle ESD elektrostatisch entladend ja Gewicht(kg) 0,0748
RoHS true PL Edelstahl false

Sie befinden sich auf der Seite für Schellen Ø30 Typ I (K1998), die Teilenummer ist K1998.3008.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1998.3008.

Technischer Support