Beschriftungsträger Ø30 Typ I transparent, selbstklebend, Form A, rund (K2002)

Beschriftungsträger Ø30 Typ I transparent, selbstklebend, Form A, rund (K2002)
· Leichte Ausführung für gewichtsoptimierte Konstruktionen

· Einfach montierbar an Rundrohren

· Selbstklebend

· Mit offener Karteneinschuböffnung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K2002.301

Teilenummer
K2002.301
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.20 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Kunststoff L=Länge(mm) 102 Profil Ø30
Ausführung 2 Typ I Benennung Beschriftungsträger Form A
Form-Typ rund D=Durchmesser(mm) 30 E(mm) 26,4
H(mm) 30,2 Gewicht(kg) 0,0060 RoHS true
PL Edelstahl false

Sie befinden sich auf der Seite für Beschriftungsträger Ø30 Typ I transparent, selbstklebend, Form A, rund (K2002), die Teilenummer ist K2002.301.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K2002.301.

Technischer Support