Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K2002.302
Material Grundkörper | Kunststoff | L=Länge(mm) | 102 | Profil | Ø30 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 2 | Typ I | Benennung | Beschriftungsträger | Form | B |
Form-Typ | gerade | D=Durchmesser(mm) | 30 | E(mm) | 38 |
H(mm) | 41 | Gewicht(kg) | 0,0130 | RoHS | true |
PL Edelstahl | false |
Sie befinden sich auf der Seite für Beschriftungsträger Ø30 Typ I transparent, selbstklebend, Form B, gerade (K2002), die Teilenummer ist K2002.302.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K2002.302.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften