Schutzkappen Ø30 Typ I (K2003)

Schutzkappen Ø30 Typ I (K2003)
· Leichte Ausführung für gewichtsoptimierte Konstruktionen

· Durchstoßsicher durch Stahleinlage

· Kratz- und Stoßschutz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K2003.302

Teilenummer
K2003.302
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.79 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Kunststoff Profil Ø30 Ausführung 2 Typ I
Benennung Schutzkappe ESD elektrostatisch entladend nein Farbe Grundkörper grau
Gewicht(kg) 0,0370 RoHS true PL Edelstahl false

Sie befinden sich auf der Seite für Schutzkappen Ø30 Typ I (K2003), die Teilenummer ist K2003.302.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K2003.302.

Technischer Support