Gleitleisten Ø30 Typ I (K2005)

Gleitleisten Ø30 Typ I (K2005)
· Leichte Ausführung für gewichtsoptimierte Konstruktionen

· Einfaches, werkzeugloses Aufklipsen auf Profilrohre Ø30

· Verschleißarme Gleitleisten

· Geringe Gleitreibung

· Auch als Auflageschutz, Anschlagschutz und Führungsleisten geeignet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K2005.302

Teilenummer
K2005.302
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.39 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Kunststoff L=Länge(mm) 2000 Profil Ø30
Ausführung 2 Typ I Benennung Gleitleiste ESD elektrostatisch entladend ja
Farbe Grundkörper grau Gewicht(kg) 0,1500 RoHS true
PL Edelstahl false

Sie befinden sich auf der Seite für Gleitleisten Ø30 Typ I (K2005), die Teilenummer ist K2005.302.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K2005.302.

Technischer Support