Rollen mit Kugellager (K2007)

Rollen mit Kugellager (K2007)
· Leichte Ausführung für gewichtsoptimierte Konstruktionen

· Zur Führung von bewegten Teilen

· Erfordert keine Schmierung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K2007.30

Teilenummer
K2007.30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.37 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Kunststoff Profil Ø30 Ausführung 1 mit Kugellager
Benennung Rolle Farbe Grundkörper schwarz Gewicht(kg) 0,0514
RoHS true PL Edelstahl false

Sie befinden sich auf der Seite für Rollen mit Kugellager (K2007), die Teilenummer ist K2007.30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K2007.30.

Technischer Support