Gleitlager Ø30 Typ I (K2009)

Gleitlager Ø30 Typ I (K2009)
· Leichte Ausführung für gewichtsoptimierte Konstruktionen

· Kostengünstiges Gleitlager

· Erfordert keine Schmierung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K2009.30

Teilenummer
K2009.30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.93 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Kunststoff Profil Ø30 Ausführung 2 Typ I
Benennung Gleitlager Material Komponente Aluminium Oberfläche Komponente eloxiert
ESD elektrostatisch entladend ja Farbe Grundkörper schwarz Gewicht(kg) 0,0360
RoHS true PL Edelstahl false

Sie befinden sich auf der Seite für Gleitlager Ø30 Typ I (K2009), die Teilenummer ist K2009.30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K2009.30.

Technischer Support