Schnappverschluss Kunststoff mit Griffmulde, einrastbar, Form B, klein (K2010)

Schnappverschluss Kunststoff mit Griffmulde, einrastbar, Form B, klein (K2010)
· Einfache Bedienung

· Für Türblattstärken von 1,2 - 2,2 mm

· Für begrenzte Platzanforderungen

· Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug

· Bündiger Einbau

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K2010.1315300
K2010.1615300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
S=Türblattstärke
(mm)

3.98 €

1 4 Arbeitstage 1,3

3.98 €

1 4 Arbeitstage 1,6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper ABS Farbe Grundkörper schwarz Material Komponente Edelstahl
Form B Form-Typ klein Ausführung 1 Schale
Ausführung 2 einrastbar B=Breite(mm) 30,5 B1(mm) 25,1
H=Höhe(mm) 13 H2(mm) 2 H3(mm) 25,4
L=Länge(mm) 47 L1(mm) 55 L2(mm) 4
L3(mm) 38,1 L4(mm) 12,7 R(mm) max. 0,25
Temperaturbereich(°C) -40 bis 60 Benennung Schnappverschluss H1=Gesamt-Haltebereich(mm) 6,7
Stahlschlüssel Komponente 1.4310 Gewicht(kg) 0,0140 PL Edelstahl false
RoHS true

Technischer Support