Gewindeabdeckungen Edelstahl im Hygienic DESIGN (K1821)

Gewindeabdeckungen Edelstahl im Hygienic DESIGN (K1821)
Werkstoff:
Hülse Edelstahl 1.4301.
Gummi-Dichtung Silikon, FDA geprüft.
Ausführung:
Hülse hochglanzpoliert.
Gummi-Dichtung blau.
Hinweis:
Zertifiziert nach 3-A Sanitary Standard.
Die Gewindeabdeckung deckt vorstehende Außengewinde ab und schützt sie somit vor Schmutz.
Die hohe Oberflächengüte verhindert das Anhaften von Schmutz und reduziert Reinigungszeiten auf ein Minimum.
Anwendung:
Die Gewindeabdeckung ist im Speziellen für Maschinen, Anlagen und Apparate in der Lebensmittelindustrie, Brauerei, Molkerei, Getränke- sowie Pharmaindustrie geeignet.
Zubehör:
Stellfüße K1303.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1821.1112112
K1821.1116112
K1821.1120115
K1821.1124115
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Gewinde (M)
(mm)
D
(mm)
H=Höhe
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
Gewicht
(kg)

28.28 €

1 4 Arbeitstage 1224112200,1990

28.28 €

1 4 Arbeitstage 1624112200,1900

33.66 €

1 4 Arbeitstage 2030115260,3304

39.05 €

1 4 Arbeitstage 2435115300,4237

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl T=Gewindetiefe(mm) 12 T1(mm) 102
Ausführung 1 für Hygienebereich Benennung Gewindeabdeckung PL Edelstahl true
RoHS true

Technischer Support