Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K2010.2221500
Material Grundkörper | ABS | Farbe Grundkörper | schwarz | Material Komponente | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Form | D | Form-Typ | groß | Ausführung 1 | Schale |
Ausführung 2 | einrastbar | B=Breite(mm) | 52,9 | B1(mm) | 44,2 |
H=Höhe(mm) | 19 | H2(mm) | 2 | H3(mm) | 44,5 |
L=Länge(mm) | 48 | L1(mm) | 56 | L2(mm) | 4 |
L3(mm) | 38,1 | L4(mm) | 12,7 | R(mm) | max. 0,25 |
Temperaturbereich(°C) | -40 bis 60 | S=Türblattstärke(mm) | 2,2 | Benennung | Schnappverschluss |
H1=Gesamt-Haltebereich(mm) | 6,7 | Stahlschlüssel Komponente | 1.4310 | Gewicht(kg) | 0,0200 |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnappverschluss Kunststoff mit Griffmulde, einrastbar, Form D, groß (K2010), die Teilenummer ist K2010.2221500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K2010.2221500.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften