Entenfüße (K1937)

Entenfüße (K1937)
· Besonders für Förderanlagen geeignet

· Stabil

· Mit Ausrichtmarkierungen zum exakten Positionieren

· Mit Befestigungsbohrung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1937.161
K1937.201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
T
(mm)
Tragkraft
(N)
D1
(mm)
D=Gewinde B
(mm)
L
(mm)
H
(mm)
A1
(mm)
Gewicht
(kg)

10.36 €

1 4 Arbeitstage 6525400040M1670119,545-0,2927

16.78 €

1 4 Arbeitstage 7527,5600052M2090139,550550,4560

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium RoHS true Benennung Entenfuß

Technischer Support