Schnappverschluss Kunststoff mit Griffmulde, einrastbar, Form B, nicht abschließbar (K2011)

Schnappverschluss Kunststoff mit Griffmulde, einrastbar, Form B, nicht abschließbar (K2011)
· Einfache Bedienung

· Für Türblattstärken von 0,9 - 1,6 mm

· Abschließbare Varianten

· Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug

· Bündiger Einbau

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K2011.00926340
K2011.01326340
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
S=Türblattstärke
(mm)

4.90 €

1 4 Arbeitstage 0,9-1,2

4.90 €

1 4 Arbeitstage 1,3-1,6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper ABS Farbe Grundkörper schwarz Material Komponente Edelstahl
Form B Form-Typ nicht abschließbar Ausführung 1 Schale
Ausführung 2 einrastbar B=Breite(mm) 34 B1(mm) 30,2
B2(mm) 17 H=Höhe(mm) 24,6 H2(mm) 2
H3(mm) 30,5 L=Länge(mm) 61 L1(mm) 67,4
L2(mm) 6,7 L3(mm) 12,5 L4(mm) 49
R(mm) max. 0,25 Temperaturbereich(°C) -40 bis 60 Benennung Schnappverschluss
H1=Gesamt-Haltebereich(mm) 6,7 Stahlschlüssel Komponente 1.4310 Gewicht(kg) 0,0140
PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support