Teleskopschienen Stahl Doppelanordnung, Vollauszug, Tragkraft bis 133 kg (K2019)

Teleskopschienen Stahl Doppelanordnung, Vollauszug, Tragkraft bis 133 kg (K2019)
· Vollauszug bestehend aus zwei Führungsschienen und zwei Läufern

· Hübe von bis zu 966 mm

· Belastungen von bis zu 1331 N

· Schutz der offenen Kugelkäfige vor Verschmutzung

· Laufbahnen und Kugeln gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K2019.280210
K2019.280370
K2019.280450
K2019.280530
K2019.350370
K2019.350450
K2019.350530
K2019.350610
K2019.430450
K2019.430530
K2019.430610
K2019.430770
K2019.430930
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
H=Höhe
(mm)
L=Länge
(mm)
Hub S
(mm)
C0Y
(N)
C0Z
(N)
D für Schraube Größe Anzahl Bohrungen R
(mm)
Gewicht
(kg)

207.74 €

1 4 Arbeitstage 2826210232432302M528310,8571

275.93 €

1 4 Arbeitstage 2826370380482482M528511,4100

306.52 €

1 4 Arbeitstage 2826450464393393M528611,7300

342.08 €

1 4 Arbeitstage 2826530548332332M528712,1800

311.28 €

1 4 Arbeitstage 3534370406522522M635522,2600

362.96 €

1 4 Arbeitstage 3534450494429429M635622,7500

396.23 €

1 4 Arbeitstage 3534530558394394M635723,1900

445.63 €

1 4 Arbeitstage 3534610646338338M635823,7300

462.38 €

1 4 Arbeitstage 434445048613311279M84362,54,7800

495.25 €

1 4 Arbeitstage 434453055611931193M84372,55,6600

554.16 €

1 4 Arbeitstage 434461062610821082M84382,56,5100

665.13 €

1 4 Arbeitstage 4344770796845845M843102,58,2200

731.27 €

1 4 Arbeitstage 4344930966693693M843122,59,9100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Wälzlagerstahl Benennung Teleskopschiene RoHS true

Technischer Support