Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | A1 (mm) | B=Breite (mm) | H=Höhe (mm) | L=Länge (mm) | Hub S (mm) | C (hub) (mm) | C0Y (N) | D1 (mm) | Größe | L max. (mm) | Anzahl Bohrungen | Gewicht ca. (kg/m) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
373.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24,5 | 36 | 85 | 17 | 290 | 296 | - | 570 | M5 | 28 | 1490 | 4 (3 zugänglich) | 6,400 | 1,8110 | ||
398.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24,5 | 36 | 85 | 17 | 370 | 380 | - | 769 | M5 | 28 | 1490 | 5 (4 zugänglich) | 6,400 | 2,3900 | ||
433.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24,5 | 36 | 85 | 17 | 450 | 464 | - | 969 | M5 | 28 | 1490 | 6 (4 zugänglich) | 6,400 | 2,7000 | ||
474.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24,5 | 36 | 85 | 17 | 530 | 548 | - | 1170 | M5 | 28 | 1490 | 7 (6 zugänglich) | 6,400 | 3,4000 | ||
500.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24,5 | 36 | 85 | 17 | 610 | 630 | - | 1376 | M5 | 28 | 1490 | 8 (6 zugänglich) | 6,400 | 3,9080 | ||
512.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30,5 | 43 | 104 | 22,5 | 450 | 494 | - | 1250 | M6 | 35 | 1730 | 6 (5 zugänglich) | - | 4,6000 | ||
562.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30,5 | 43 | 104 | 22,5 | 530 | 558 | - | 1685 | M6 | 35 | 1730 | 7 (6 zugänglich) | - | 5,4600 | ||
647.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30,5 | 43 | 104 | 22,5 | 690 | 734 | - | 2132 | M6 | 35 | 1730 | 9 (7 zugänglich) | - | 7,0700 | ||
728.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30,5 | 43 | 104 | 22,5 | 850 | 886 | - | 2801 | M6 | 35 | 1730 | 11 (9 zugänglich) | - | 8,6200 | ||
592.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34 | 52 | 120 | 28 | 530 | 556 | - | 2061 | M8 | 43 | 1970 | 7 (6 zugänglich) | 14,600 | 7,7900 | ||
646.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34 | 52 | 120 | 28 | 610 | 626 | - | 2603 | M8 | 43 | 1970 | 8 (6 zugänglich) | 14,600 | 10,0000 | ||
693.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34 | 52 | 120 | 28 | 690 | 726 | - | 2775 | M8 | 43 | 1970 | 9 (7 zugänglich) | 14,600 | 10,3400 | ||
742.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34 | 52 | 120 | 28 | 770 | 796 | - | 3319 | M8 | 43 | 1970 | 10 (7 zugänglich) | 14,600 | 11,5600 | ||
776.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34 | 52 | 120 | 28 | 850 | 866 | - | 3873 | M8 | 43 | 1970 | 11 (9 zugänglich) | 14,600 | 12,4450 | ||
936.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34 | 52 | 120 | 34 | 1010 | 1036 | - | 4590 | M8 | 43 | 1970 | 13 (10 zugänglich) | - | 15,0300 | ||
1,252.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34 | 52 | - | - | 1490 | - | 1516 | 3713 | - | 43 | - | 19 (15 zugänglich) | - | - |
Loading...
Material Grundkörper | Wälzlagerstahl | Ausführung 1 | S-Form | Benennung | Teleskopschiene |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A(mm)
A1(mm)
B=Breite(mm)
H=Höhe(mm)
L=Länge(mm)
Hub S(mm)
C (hub)(mm)
C0Y(N)
D1(mm)
Größe
L max.(mm)
Anzahl Bohrungen
Gewicht ca.(kg/m)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften