Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite (mm) | H=Höhe (mm) | L1 (mm) | L=Länge (mm) | Hub S (mm) | B1 (mm) | C0Y (N) | C0Z (N) | D für Schraube | D1 (mm) | Größe | H1 (mm) | H2 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Mx (Nm) | My (Nm) | Mz (Nm) | Anzahl Bohrungen | R (mm) | S1=Schlitten (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 13 | 20 | 130 | 30 | 15 | 3480 | 2436 | M5 | M5 | 28 | 12,25 | 7,5 | 10 | 20 | 17,1 | 24 | 35 | 3 | 1 | 60 | 0,2225 | ||
99.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 13 | 20 | 210 | 110 | 15 | 3480 | 2436 | M5 | M5 | 28 | 12,25 | 7,5 | 10 | 20 | 17,1 | 24 | 35 | 3 | 1 | 60 | 0,3216 | ||
108.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 13 | 20 | 290 | 190 | 15 | 3480 | 2436 | M5 | M5 | 28 | 12,25 | 7,5 | 10 | 20 | 17,1 | 24 | 35 | 3 | 1 | 60 | 0,4259 | ||
118.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 13 | 20 | 370 | 270 | 15 | 3480 | 2436 | M5 | M5 | 28 | 12,25 | 7,5 | 10 | 20 | 17,1 | 24 | 35 | 3 | 1 | 60 | 0,5221 | ||
118.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 13 | 20 | 290 | 170 | 15 | 4640 | 3248 | M5 | M5 | 28 | 12,25 | 7,5 | 10 | 20 | 22,7 | 43 | 62 | 4 | 1 | 80 | 0,4429 | ||
127.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 13 | 20 | 370 | 250 | 15 | 4640 | 3248 | M5 | M5 | 28 | 12,25 | 7,5 | 10 | 20 | 22,7 | 43 | 62 | 4 | 1 | 80 | 0,5400 | ||
136.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 13 | 20 | 450 | 330 | 15 | 4640 | 3248 | M5 | M5 | 28 | 12,25 | 7,5 | 10 | 20 | 22,7 | 43 | 62 | 4 | 1 | 80 | 0,6400 | ||
155.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 13 | 20 | 610 | 490 | 15 | 4640 | 3248 | M5 | M5 | 28 | 12,25 | 7,5 | 10 | 20 | 22,7 | 43 | 62 | 4 | 1 | 80 | 0,8400 | ||
127.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 13 | 20 | 290 | 120 | 15 | 7540 | 5278 | M5 | M5 | 28 | 12,25 | 7,5 | 25 | 80 | 36,9 | 114 | 163 | 2 | 1 | 130 | 0,4987 | ||
136.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 13 | 20 | 370 | 200 | 15 | 7540 | 5278 | M5 | M5 | 28 | 12,25 | 7,5 | 25 | 80 | 36,9 | 114 | 163 | 2 | 1 | 130 | 0,5945 | ||
146.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 13 | 20 | 450 | 280 | 15 | 7540 | 5278 | M5 | M5 | 28 | 12,25 | 7,5 | 25 | 80 | 36,9 | 114 | 163 | 2 | 1 | 130 | 0,6900 | ||
164.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 13 | 20 | 610 | 440 | 15 | 7540 | 5278 | M5 | M5 | 28 | 12,25 | 7,5 | 25 | 80 | 36,9 | 114 | 163 | 2 | 1 | 130 | 0,8600 | ||
175.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 13 | 20 | 690 | 520 | 15 | 7540 | 5278 | M5 | M5 | 28 | 12,25 | 7,5 | 25 | 80 | 36,9 | 114 | 163 | 2 | 1 | 130 | 0,9900 | ||
157.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 13 | 20 | 450 | 200 | 15 | 12180 | 8526 | M5 | M5 | 28 | 12,25 | 7,5 | 25 | 80 | 59,7 | 298 | 426 | 3 | 1 | 210 | 0,7700 | ||
181.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 13 | 20 | 610 | 360 | 15 | 12180 | 8526 | M5 | M5 | 28 | 12,25 | 7,5 | 25 | 80 | 59,7 | 298 | 426 | 3 | 1 | 210 | 0,9700 | ||
240.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 13 | 20 | 1010 | 760 | 15 | 12180 | 8526 | M5 | M5 | 28 | 12,25 | 7,5 | 25 | 80 | 59,7 | 298 | 426 | 3 | 1 | 210 | 1,4700 | ||
150.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 17 | 25 | 290 | 110 | 15,8 | 9750 | 6825 | M6 | M6 | 35 | 16 | 10 | 25 | 80 | 47,2 | 148 | 211 | 2 | 2 | 130 | 0,7781 | ||
184.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 17 | 25 | 450 | 270 | 15,8 | 9750 | 6825 | M6 | M6 | 35 | 16 | 10 | 25 | 80 | 47,2 | 148 | 211 | 2 | 2 | 130 | 1,0900 | ||
259.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 17 | 25 | 770 | 590 | 15,8 | 9750 | 6825 | M6 | M6 | 35 | 16 | 10 | 25 | 80 | 47,2 | 148 | 211 | 2 | 2 | 130 | 1,7600 | ||
198.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 17 | 25 | 450 | 190 | 15,8 | 15750 | 11025 | M6 | M6 | 35 | 16 | 10 | 25 | 80 | 76,3 | 386 | 551 | 3 | 2 | 210 | 1,2200 | ||
252.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 17 | 25 | 690 | 430 | 15,8 | 15750 | 11025 | M6 | M6 | 35 | 16 | 10 | 25 | 80 | 76,3 | 386 | 551 | 3 | 2 | 210 | 1,7000 | ||
325.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 17 | 25 | 1010 | 750 | 15,8 | 15750 | 11025 | M6 | M6 | 35 | 16 | 10 | 25 | 80 | 76,3 | 386 | 551 | 3 | 2 | 210 | 2,3500 | ||
245.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 17 | 25 | 610 | 270 | 15,8 | 21750 | 15225 | M6 | M6 | 35 | 16 | 10 | 25 | 80 | 105,3 | 736 | 1051 | 4 | 2 | 290 | 1,6600 | ||
313.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 17 | 25 | 930 | 590 | 15,8 | 21750 | 15225 | M6 | M6 | 35 | 16 | 10 | 25 | 80 | 105,3 | 736 | 1051 | 4 | 2 | 290 | 2,3000 | ||
429.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 17 | 25 | 1330 | 990 | 15,8 | 21750 | 15225 | M6 | M6 | 35 | 16 | 10 | 25 | 80 | 105,3 | 736 | 1051 | 4 | 2 | 290 | 3,1500 | ||
257.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 43 | 22 | 25 | 450 | 190 | 23 | 22470 | 15729 | M8 | M8 | 43 | 21 | 13,5 | 25 | 80 | 155,1 | 551 | 786 | 3 | 2,5 | 210 | 2,0000 | ||
309.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 43 | 22 | 25 | 690 | 430 | 23 | 22470 | 15729 | M8 | M8 | 43 | 21 | 13,5 | 25 | 80 | 155,1 | 551 | 786 | 3 | 2,5 | 210 | 2,7800 | ||
389.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 43 | 22 | 25 | 1010 | 750 | 23 | 22470 | 15729 | M8 | M8 | 43 | 21 | 13,5 | 25 | 80 | 155,1 | 551 | 786 | 3 | 2,5 | 210 | 3,8200 | ||
356.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 43 | 22 | 25 | 770 | 350 | 23 | 39590 | 27713 | M8 | M8 | 43 | 21 | 13,5 | 25 | 80 | 273,2 | 1709 | 2441 | 5 | 2,5 | 370 | 3,4600 | ||
422.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 43 | 22 | 25 | 1010 | 590 | 23 | 39590 | 27713 | M8 | M8 | 43 | 21 | 13,5 | 25 | 80 | 273,2 | 1709 | 2441 | 5 | 2,5 | 370 | 4,2400 | ||
528.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 43 | 22 | 25 | 1490 | 1070 | 23 | 39590 | 27713 | M8 | M8 | 43 | 21 | 13,5 | 25 | 80 | 273,2 | 1709 | 2441 | 5 | 2,5 | 370 | 5,8000 |
Loading...
Material Grundkörper | Wälzlagerstahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt | Ausführung 1 | mit innenliegendem Läufer |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Linearkugellager | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite(mm)
H=Höhe(mm)
L1(mm)
L=Länge(mm)
Hub S(mm)
B1(mm)
C0Y(N)
C0Z(N)
D für Schraube
D1(mm)
Größe
H1(mm)
H2(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Mx(Nm)
My(Nm)
Mz(Nm)
Anzahl Bohrungen
R(mm)
S1=Schlitten(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften