Schnappverschluss Kunststoff mit Griffmulde, einrastbar, Form A, abschließbar (K2011)

Schnappverschluss Kunststoff mit Griffmulde, einrastbar, Form A, abschließbar (K2011)
· Einfache Bedienung

· Für Türblattstärken von 0,9 - 1,6 mm

· Abschließbare Varianten

· Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug

· Bündiger Einbau

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K2011.10926340
K2011.11326340
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
S=Türblattstärke
(mm)

11.70 €

1 4 Arbeitstage 0,9-1,2

11.70 €

1 4 Arbeitstage 1,3-1,6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper ABS Farbe Grundkörper schwarz Material Komponente Edelstahl
Form A Form-Typ abschließbar Ausführung 1 Schale
Ausführung 2 einrastbar B=Breite(mm) 34 B1(mm) 30,2
B2(mm) 17 H=Höhe(mm) 24,6 H2(mm) 2
H3(mm) 30,5 L=Länge(mm) 61 L1(mm) 67,4
L2(mm) 6,7 L3(mm) 12,5 L4(mm) 49
R(mm) max. 0,25 Temperaturbereich(°C) -40 bis 60 Benennung Schnappverschluss
H1=Gesamt-Haltebereich(mm) 6,7 Stahlschlüssel Komponente 1.4310 Gewicht(kg) 0,0250
PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support