Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1336.350742
L=Länge(mm) | 70 | B=Breite(mm) | 18 | Material Grundkörper | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4301 | Oberfläche Grundkörper | gleitgeschliffen | Ausführung 2 | Anschaubbohrung verdeckt |
A=Bohrungsabstand(mm) | 22 | Ausführung 1 | mit Spannbügel | Benennung | Spannverschluss |
D=Befestigungsbohrung(mm) | 3,5 | DIN | DIN 3133 | H=Höhe(mm) | 12 |
Produkttyp | Standard | Gewicht(kg) | 0,0444 | PL Edelstahl | true |
RoHS | true |
Sie befinden sich auf der Seite für Spannverschluss DIN 3133 (K1336), die Teilenummer ist K1336.350742.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1336.350742.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften